- Obj. č.:
- DK 7394035
- Popis výrobku
- K uložení a upevnění stíněných konektorů RJ 45. Výřezy a zadní strana patch panelů jsou elektricky vodivé za účelem vytvoření kontaktního spoje mezi instalovanými konektory s patch panelem a pozinkovanými 482,6 mm (19“) profilovými lištami. S možností montáže kabelových třmenů DK 7610.000 nebo DK 7611.000.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Barva
- Čelní strana: RAL 7035
Zadní strana: chromátovaná
- Počet montážních míst
- 16
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
- Počet montážních míst
- :
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,33 kg
- Brutto hmotnost
- 0,38 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177167575
- ECLASS 8.0
- 19170112