Pro montáž 16 konektorových zásuvek a zástrček D-Sub (lichoběžníkových), s možností montáže kabelových třmenů.
- Obj. č.:
- DK 7087535
- Popis výrobku
- Pro montáž konektorových zásuvek a zástrček 16 D-Sub (lichoběžníkových). S možností montáže kabelových třmenů DK 7610.000 nebo DK 7611.000.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Pro počet pólů
- 9
- Počet montážních míst
- 16
- Počet montážních míst
- :
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,718 kg
- Brutto hmotnost
- 0,795 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177166394
- ETIM 9
- EC001128
- ECLASS 8.0
- 19170112
- Popis výrobku
- Patch-panel 19'' 2U pro