Příslušenství

Přístrojové police

Možnosti odložení a odkládací plochy jsou možné na rámu skříně nebo 19" rovině. Teleskopické kolejničky a rukojeti doplňují paletu přístrojových polic, které lze v IT skříních, serverových skříních, nástěnných rozvaděčích a průmyslových skříních částečně namontovat i bez použití nářadí.

Přístrojové police

Přístrojová police, výsuvná pro TS, PC, IW

Pro přímou montáž na vertikální profil skříně TS, šířka skříně.

Přístrojové police

Zásuvka s přihrádkami Výsuvný

Pro skříně s rámovou konstrukcí TS konstrukční řady IW, PC.

Přístrojové police

Přístrojová police, pevná montáž pro TS, VX SE, PC, IW, připravené pro rozšiřovací sadu ventilátoru

K přímé montáži na svislý profil skříně. Jednoduše zavěsíte na 4 předmontované šrouby a zajistíte.

Přístrojové police

Přístrojové police k upevnění na rám

K montáži do skříní bez 482,6 mm (19") roviny.

Přístrojové police

Přístrojová police, 2 U, pro pevnou montáž

Přístrojová police 2 U, pevná montáž k upevnění na systémovém děrování 19" Zatížitelnost: 25 kg.

Přístrojové police

Přístrojová police, výsuvná pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pro montáž mezi dvě montážní roviny 19".

Přístrojové police

Přístrojová police, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 19".

Přístrojové police

Přístrojová police, 1 U, pro pevnou montáž 482,6 mm (19") systémové děrování

482,6 mm (19") / 535 mm (metricky), odkládací plocha pro malé aktivní součásti, např. modemy nebo mini-rozbočovače, v palcových nebo metrických úrovních,...

Přístrojové police

Přístrojová police, výsuvná, 2 U pro jednu 482,6 mm (19") upevňovací rovinu

Tato kompletní sada obsahuje předmontovanou variantu včetně teleskopických lišt, úchopové prohlubně, upevňovacích přírub a pojistných kolíků.

Přístrojové police

Přístrojová police, 19" montáž Skříně s profilovými lištami tvaru L vpředu a vzadu

Nabízí více závěsných bodů, takže vzdálenost palcových úrovní je variabilní, možnost dovybavení na plně výsuvné provedení pomocí...