Přístrojové police k upevnění na rám

Číslo výrobku: DK 7264.035

K upevnění na rámovou konstrukci, k montáži do skříní bez uchycení v systému 482,6 mm (19"), šířka skříně: 600 x 800 mm, zatížitelnost: 50 kg / 100 kg.

Číslo výrobku:
DK 7264.035
Provedení
neděrované
Popis výrobku
Pro montáž do skříní bez 19" roviny.
Výhody
Upevňovací svorníky, resp. upevňovací lišty lze namontovat na hloubku skříně v rastru 25 mm
K dispozici jsou montážní otvory pro rukojeti
Oblasti použití
K montáži do skříní bez 482,6 mm (19") roviny
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Přístrojová police s děrováním
Možnosti montáže
Pevná montáž: dno přístroje, 50 kg pomocí upevňovacích čepů k montážnímu chassis
Pevná montáž: dno přístroje, 100 kg pomocí upevňovacích lišt k montážnímu chassis
S variabilní hloubkou: přístrojová police s teleskopickými lištami na montážním chassis
Zatížitelnost
Plošné zatížení 50 kg
Montážní pokyn
Pro vnitřní montážní rovinu je třeba ještě použít dvě systémové chassis.
Poznámka
Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 100 mm
Rozměry
Šířka: 471 mm
Výška: 29 mm
Hloubka: 400 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
TS IT
Šířka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
2,679 kg
Brutto hmotnost
2,879 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177165878
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentace
Návod