Přístrojové police k upevnění na rám pro šířku skříně 600 mm, 800 mm

Obj. č.: DK 7265035

K montáži do skříní bez 482,6 mm (19") roviny.

Obj. č.:
DK 7265035
Provedení
neděrované
Popis výrobku
Pro montáž do skříní bez 19" roviny.
Výhody
Upevňovací svorníky, resp. upevňovací lišty lze namontovat na hloubku skříně v rastru 25 mm
K dispozici jsou montážní otvory pro rukojeti
Oblasti použití
K montáži do skříní bez 482,6 mm (19") roviny
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Přístrojová police s děrováním
Možnosti montáže
Pevná montáž: dno přístroje, 50 kg pomocí upevňovacích čepů k montážnímu chassis
Pevná montáž: dno přístroje, 100 kg pomocí upevňovacích lišt k montážnímu chassis
S variabilní hloubkou: přístrojová police s teleskopickými lištami na montážním chassis
Zatížitelnost
Plošné zatížení 50 kg
Montážní pokyn
Pro vnitřní montážní rovinu je třeba ještě použít dvě systémové chassis.
Poznámka
Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 100 mm
Rozměry
Šířka: 471 mm
Výška: 29 mm
Hloubka: 500 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX
VX IT
TS IT
Šířka: 600 mm
Balení
1 ks
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentace
Návod