K montáži do skříní bez 482,6 mm (19") roviny.
- Obj. č.:
- DK 7484035
- Provedení
- s děrováním
- Popis výrobku
- Pro montáž do skříní bez 19" roviny.
- Výhody
- Upevňovací svorníky, resp. upevňovací lišty lze namontovat na hloubku skříně v rastru 25 mm
- K dispozici jsou montážní otvory pro rukojeti
- Oblasti použití
- K montáži do skříní bez 482,6 mm (19") roviny
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Přístrojová police s děrováním
2 upevňovací lišty - Možnosti montáže
- Pevná montáž: dno přístroje, 50 kg pomocí upevňovacích čepů k montážnímu chassis
- Pevná montáž: dno přístroje, 100 kg pomocí upevňovacích lišt k montážnímu chassis
- S variabilní hloubkou: přístrojová police s teleskopickými lištami na montážním chassis
- Zatížitelnost
- Plošné zatížení 100 kg
- Montážní pokyn
- Pro vnitřní montážní rovinu je třeba ještě použít dvě systémové chassis.
- Poznámka
- Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 100 mm
- Rozměry
- Šířka: 671 mm
Výška: 45 mm
Hloubka: 400 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: VX
VX IT
TS IT
Šířka: 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,111 kg
- Brutto hmotnost
- 7,485 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 28,5 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177166011
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- DK Přístrojová police, ŠxVxH: 671x45x400 mm, 100 kg, For frame attachment, For W: 800 mm, RAL 7035
- Dokumentace
- Návod
- Návod k použití