Přístrojová police, pevná montáž pro TS 8

Obj. č.: DK 7828660

Upevňovací díly se zavěsí a zajistí v rámu, pak se vloží přístrojová police, šířka skříně: 600 x 800 mm, zatížitelnost: 75 kg.

Obj. č.:
DK 7828660
Popis výrobku
Upevňovací díly se zavěsí a zajistí v rámu, pak se vloží přístrojová police. Upevnění v profilu skříně TS nabízí největší možnou odkládací plochu. Rozměry: výška 25 mm, šířka: šířka skříně – 44 mm, hloubka: hloubka skříně – 44 mm
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost
75 kg plošné zatížení, statické
Poznámka
Kombinované použití s vertikálně rozdělenými dveřmi není možné.
Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
Rozměry
Šířka: 556 mm
Výška: 25 mm
Hloubka: 556 mm
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Šířka: 600 mm
Hloubka: 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
6,151 kg
Brutto hmotnost
6,475 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177235199
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Pevná police na rám TS