Pro skříně s rámovou konstrukcí TS konstrukční řady IW, PC.
- Obj. č.:
- IW 6902700
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně 2 teleskopických lišt
- Možnosti montáže
- Pro skříně s rámovou konstrukcí TS konstrukční řady IW, PC.
- Zatížitelnost
- 40 kg plošné zatížení, statické
- Rozměry
- Šířka: 484,5 mm
Výška: 83 mm
Hloubka: 519 mm - Vhodné pro
- Typ skříně: IW
PC
Šířka: = 600 mm
Hloubka: ≥ 600 mm
≤ 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 8,227 kg
- Brutto hmotnost
- 8,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 32,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177289857
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- IW Zásuvková vana v=84
- Dokumentace
- Informační leták