Nabízí více závěsných bodů, takže vzdálenost palcových úrovní je variabilní, možnost dovybavení na plně výsuvné provedení pomocí teleskopických lišt, zatížitelnost: 50 kg.
- Obj. č.:
- DK 7145735
- Popis výrobku
- Přístrojové police nabízejí v závislosti na své hloubce několik závěsných bodů a proto je vzdálenost mezi palcovými rovinami částečně variabilní. Každá přístrojová police upevněná tímto způsobem může být doplněna teleskopickými lištami tak, aby ji šlo plně vysunout. V takovém případě se místo upevňovacích svorníků našroubují teleskopické lišty.
- Oblasti použití
- K montáži na 19" montážní roviny
- A k dovybavení stávajících výrobků TS
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 548 mm
648 mm
698 mm - Zatížitelnost
- Plošné zatížení 50 kg
- Poznámka
- Pro TS: V případě použití profilových lišt ve tvaru L v datových skříních na bázi TS je nutný adaptér 7827.300
- Pro TS, systémové děrování 19": S montážní sadou s přestavitelnou hloubkou 7063.850 je možná flexibilní montáž mezi dvě profilové lišty tvaru L přímo na systémové děrování 19"
- Rozměry
- Šířka: 409 mm
Hloubka: 700 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,57 kg
- Brutto hmotnost
- 3,77 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177221420
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Police 19'', děrovaná, 409x700, RAL7034
- Dokumentace
- Návod k použití
- Stručný návod