Upevňuje se bočně na předním a zadním montážním rámu 482,6 mm (19"), zatížitelnost: 30 kg.
- Obj. č.:
- DK 7000620
- Popis výrobku
- Přístrojová police se z boku upevní na předním a zadním montážním rámu 482,6 mm (19") pro TE.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 495 mm
- Load capacity static
- 300 N
- Poznámka
- Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
- Kontaktní plocha
- Šířka: 505 mm
Hloubka: 410 mm - Rozměry
- Šířka: 511 mm
Výška: 22 mm
Hloubka: 413 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,25 kg
- Brutto hmotnost
- 3,7 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177436411
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- 19'' police - pevná montáž
- Dokumentace
- Informační leták