- Obj. č.:
- DK 7828951
- Popis výrobku
- Pro pevnou montáž mezi dvě 482,6 mm (19“) montážní roviny. Přístrojová police se zavěšuje přímo na profilové lišty tvaru L.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Distance between mounting levels
- 498 mm
- Zatížitelnost
- 75 kg plošné zatížení, statické
- Poznámka
- Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
- Rozměry
- Šířka: 507,5 mm
Výška: 20 mm
Hloubka: 480 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,1 kg
- Brutto hmotnost
- 3,3 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177235267
- ECLASS 8.0
- 27189261