Přístrojová police pro vysoké zatížení 482,6 mm (19“) pro TE, TS

Obj. č.: DK 7063895

Pro montáž na profilové lišty tvaru L a montážní rám 19", zatížitelnost: 100 kg.

Obj. č.:
DK 7063895
Popis výrobku
Profilové lišty tvaru L, montážní rám 19“
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost
Plošné zatížení 100 kg
Rozměry
Šířka: 409 mm
Výška: 45 mm
Hloubka: 500 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,433 kg
Brutto hmotnost
5,719 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177305595
ECLASS 8.0
27189261