- Obj. č.:
- DK 7063897
- Popis výrobku
- Profilové lišty tvaru L, montážní rám 19“
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- Plošné zatížení 100 kg
- Rozměry
- Šířka: 409 mm
Výška: 45 mm
Hloubka: 700 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 7,712 kg
- Brutto hmotnost
- 8,118 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177305588
- ECLASS 8.0
- 27189261