Přístrojová police 2 U 482,6 mm (19") systémové děrování Vhodné pro montáž do všech skříní s jediným úchytem 482,6 mm (19") a do všech otočných rámů pomocí upevňovací příruby, 482,6 mm (19"), zatížitelnost: 25 kg.