Přístrojová police 2 U 482,6 mm (19") systémové děrování

Číslo výrobku: DK 7148.035

Vhodné pro montáž do všech skříní s jediným úchytem 482,6 mm (19") a do všech otočných rámů pomocí upevňovací příruby, 482,6 mm (19"), zatížitelnost: 25 kg.

Číslo výrobku:
DK 7148.035
Popis výrobku
Vhodné k montáži do všech skříní pouze s 482,6 mm (19") a všech otočných rámů přírubovým upevněním, 482,6 mm (19").
Materiál
Ocelový plech
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Rozměry
Šířka: 390 mm
Hloubka: 300 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,275 kg
Brutto hmotnost
3,475 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177165731
ECLASS 8.0
27189261
Dokumentace
Návod
Návod k použití