Přístrojová police, výsuvná pro TE

Obj. č.: DK 7000625

Kompletní sadu tvoří odvětrávané přístrojové police, teleskopické lišty a montážní sada pro přímou montáž, možnost hloubkově variabilní montáže, zatížitelnost: 50 kg.

Obj. č.:
DK 7000625
Popis výrobku
Pro montáž mezi dvě 19" upevňovací roviny.
Výhody
Hloubkově variabilní pro úpravu na vzdálenost rovin 19" v rastru 25 mm
Plné vysunutí
Materiál
Dno: ocelový plech
Povrch
Podlaha: s nástřikem
Montážní sada/teleskopické lišty: pozinkované
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Přístrojová police, s ventilačními otvory
Teleskopické lišty s montážní sadou
Load capacity static
500 N
Kontaktní plocha
Šířka: 409 mm
Hloubka: 500 mm
Rozměry
Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 500 mm
Vzdálenost mezi rovinami
395 ‐ 645 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
4,577 kg
Brutto hmotnost
4,777 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177553149
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Přístrojová police
Dokumentace
Informační leták