482,6 mm (19") / 535 mm (metricky), odkládací plocha pro malé aktivní součásti, např. modemy nebo mini-rozbočovače, v palcových nebo metrických úrovních, zatížitelnost: 10 kg.
- Obj. č.:
- DK 7119140
- Provedení
- Provedení 19"
- Popis výrobku
- Ideální odkládací plocha pro malé aktivní součásti, např. modemy nebo Mini-Hub.
- Materiál
- Ocelový plech
- Barva
- RAL 7035
- Zatížitelnost
- 10 kg plošné zatížení, statické
- Poznámka
- Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
- Volná montážní výška ve výškovém modulu cca 35 mm
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 140 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,781 kg
- Brutto hmotnost
- 0,881 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 3,2 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177221444
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Police 1U na 19'' profily