Přístrojová police 2 U, pevná montáž k upevnění na systémovém děrování 19" Zatížitelnost: 25 kg.
- Obj. č.:
- DK 5501625
- Provedení
- palcové provedení
- Popis výrobku
- K montáži na jednu montážní rovinu 19".
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Zatížitelnost
- 25 kg plošné zatížení, statické
- Poznámka
- Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
- Rozměry
- Šířka: 482,6 mm
Hloubka: 400 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 3,297 kg
- Brutto hmotnost
- 3,52 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 11,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177679061
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Police děrovaná 2U hl. 400mm