- Číslo výrobku:
- DK 5501.665
- Výhody
- Rychlá montáž prováděná jednou osobou bez použití nářadí
- Oblasti použití
- S přestavitelnou hloubkou pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi rovinami
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- S nástřikem
- Barva
- RAL 9005
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Možnosti montáže
- 482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L přední a zadní
- 482,6 mm (19") montážní rám přední a zadní
- Zatížitelnost
- 50 kg
- Rozměry
- Šířka: 484 mm
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX IT
TS IT
TE
TX CableNet
- Vzdálenost mezi rovinami
- 600 ‐ 900 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 6,47 kg
- Brutto hmotnost
- 6,62 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 17,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177679108
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
-
Police děrov. 0.5U stavitel. hl600-900mm