Přístrojová police, pevná montáž pro VX IT, TS IT, TE, TX CableNet

Obj. č.: DK 5501695

Pro pevnou montáž mezi dvě montážní roviny 19".

Obj. č.:
DK 5501695
Výhody
Rychlá montáž prováděná jednou osobou bez použití nářadí
Oblasti použití
S přestavitelnou hloubkou pro přizpůsobení individuálním vzdálenostem mezi rovinami
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 9005
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Možnosti montáže
482,6 mm (19") profilové lišty tvaru L přední a zadní
482,6 mm (19") montážní rám přední a zadní
Oblasti použití
For larger distances between levels, you will need to reduce the preconfigured distance, load capacity 100 kg.
Zatížitelnost
100 kg
Rozměry
Šířka: 484 mm
Vhodné pro
Typ skříně: VX IT
TS IT
TE
Vzdálenost mezi rovinami
400 ‐ 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
5,427 kg
Brutto hmotnost
5,73 kg
PCF/VE (Cradle-to-Gate)
21 kg CO2 eq (Cat B)
Upozornění ke třídě PCF
Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177679139
ETIM 9
EC002620
ECLASS 8.0
27189261
Popis výrobku
Police děrov. 1U stavitelná hl400-600mm
Dokumentace
Stručný návod