Přístrojová police, pevná montáž

Obj. č.: DK 7119455

Přístrojová police 2 SU, pevná montáž k upevnění na metrickém systémovém děrování. Zatížitelnost: 25 kg.

Obj. č.:
DK 7119455
Provedení
metrické provedení
Popis výrobku
Přístrojová police 2 SU, pevná montáž k upevnění na systémovém děrování metrických profilových lišt. Zatížitelnost: 25 kg.
Oblasti použití
K montáži na metrickou montážní rovinu
Materiál
Ocelový plech
Povrch
S nástřikem
Barva
RAL 7035
Zatížitelnost
25 kg plošné zatížení, statické
Poznámka
Kombinace s teleskopickými lištami není možná.
Rozměry
Šířka: 535 mm
Hloubka: 400 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
3,563 kg
Brutto hmotnost
3,763 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177325289
ECLASS 8.0
27189261