Příslušenství Příslušenství pro přístrojové police Příslušenství pro přístrojové police. Příslušenství pro přístrojové police Adaptér pro profilové lišty tvaru L pro TS Pouze pro skříně pro datové sítě, přístrojových polic a kluzných lišt na profilových lištách tvaru L. Jít k produktu Příslušenství pro přístrojové police Teleskopické lišty pro přístrojové police k montáži ve skříňových rámech VX a k dodatečnému vybavení stávajících aplikací DK a TS Pro dodatečnou úpravu napevno vestavěných přístrojových polic na plně výsuvné výměnou stávajících upevňovacích svorníků nebo montážních lišt... Jít k produktu Příslušenství pro přístrojové police Rukojeti pro výsuvné přístrojové police Rukojeti pro komfortní používání přístrojových polic. Jít k produktu Příslušenství pro přístrojové police Upevňovací šrouby pro přístrojové police s děrováním Pro neklouzavou fixaci komponent, svorníky se šroubují do podélných otvorů kontaktní plochy přístrojových polic, jsou díky tomu plynule nastavitelné a lze je přizpůsobit... Jít k produktu Příslušenství pro přístrojové police TS systémové chassis 17 x 73 mm Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění. Jít k produktu Příslušenství pro přístrojové police Nosič kabelů sklopný, s ochranou proti zlomení a rychlospojkou S pohyblivými články řetězu pro vedení kabelů ve střední části bez zalamování, upevnění rychlospojkami lze na obou stranách uvolnit. Jít k produktu