Montážní sada, s přestavitelnou hloubkou pro palcové přístrojové police

Číslo výrobku: DK 7063.860

Pro palcové přístrojové police, v kombinaci s profilovými lištami tvaru L nebo montážním rámem 19", plynulé nastavení na vzdálenost dvou montážních rovin 482,6 mm (19").

Číslo výrobku:
DK 7063.860
Popis výrobku
Ve spojení s profilovými lištami tvaru L nebo 19“ montážním rámem. Možnost plynulého nastavení na vzdálenost dvou 482,6 mm (19“) rovin. Vhodná pro všechny 482,6 mm (19“) přístrojové police o šířce 409 mm.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
1 sada = 2 montážní lišty včetně upevňovacího materiálu
Zatížitelnost
50 kg
Délka
590: 790 mm
Balení
1 sada
Netto hmotnost
2,166 kg
Brutto hmotnost
2,366 kg
Číslo celní sazby
83024900
EAN
4028177263253
ECLASS 8.0
27189261