- Obj. č.:
- DK 7063890
- Popis výrobku
- Ve spojení s profilovými lištami tvaru L nebo 19“ montážním rámem. Možnost plynulého nastavení na vzdálenost dvou 482,6 mm (19“) rovin. Vhodná pro všechny 482,6 mm (19“) přístrojové police o šířce 409 mm.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 1 sada = 2 montážní lišty včetně upevňovacího materiálu
- Zatížitelnost
- 100 kg
- Délka
- 706,5: 1.006,5 mm
- Balení
- 1 sada
- Netto hmotnost
- 3,008 kg
- Brutto hmotnost
- 3,208 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177263260
- ECLASS 8.0
- 27189261