Pro dodatečnou úpravu napevno vestavěných přístrojových polic na plně výsuvné výměnou stávajících upevňovacích svorníků nebo montážních lišt (v provedení pro silné zatížení) za teleskopické lišty.
- Obj. č.:
- DK 7066000
- Popis výrobku
- Pevně zabudované přístrojové police lze i dodatečně snadno upravit na plně výsuvné. V takovém případě se místo stávajících upevňovacích čepů nebo montážních lišt (provedení pro vysoké zatížení) namontují teleskopické lišty.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Suitable for component shelf depth
- 600 mm
- Zatížitelnost
- 100 kg
- Poznámka
- Montáž a aretace na hloubku skříně v rastru 25 mm.
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 3,47 kg
- Brutto hmotnost
- 3,66 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 14 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177123892
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Teleskop.lišty na hloubku
- Dokumentace
- Návod