Pro bezpečné vedení připojovacích kabelů z přístrojových polic s teleskopickým výsuvem do místa uchycení, upevnění rychlospojkami lze na obou stranách uvolnit.
- Obj. č.:
- DK 7163500
- Popis výrobku
- Pro bezpečné vedení přívodních kabelů z přístrojových polic s teleskopickým výsuvem do místa uchycení. Upevnění lze pomocí rychlospojky na obou stranách uvolnit.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 100 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: ≤ 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,52 kg
- Brutto hmotnost
- 0,586 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177238084
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Nosič kabelů s závěsy pro
- Dokumentace
- Návod