Nosič kabelů sklopný, s rychlospojkou

Obj. č.: DK 7163550

Pro bezpečné vedení připojovacích kabelů z přístrojových polic s teleskopickým výsuvem do místa uchycení, upevnění rychlospojkami lze na obou stranách uvolnit.

Obj. č.:
DK 7163550
Popis výrobku
Pro bezpečné vedení přívodních kabelů z přístrojových polic s teleskopickým výsuvem do místa uchycení. Upevnění lze pomocí rychlospojky na obou stranách uvolnit.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Poznámka
Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 100 mm
Vhodné pro
Hloubka: > 600 mm
Balení
1 ks
Netto hmotnost
0,79 kg
Brutto hmotnost
0,797 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177305526
ETIM 9
EC000322
ECLASS 8.0
27400604
Popis výrobku
Nosič kabelů s závěsy pro
Dokumentace
Návod