S pohyblivými články řetězu pro vedení kabelů ve střední části bez zalamování, upevnění rychlospojkami lze na obou stranách uvolnit.
- Obj. č.:
- DK 7163565
- Popis výrobku
- Pro bezpečné vedení připojovacích kabelů z přístrojových polic s teleskopickým výsuvem do místa uchycení. Vedení kabelů ve střední části bez nebezpečí zlomení pomocí pohyblivých řetězových článků. Upevnění lze pomocí rychlospojky na obou stranách uvolnit.
- Materiál
- Ocelový plech, pozinkovaný
Střední díl: plast - Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Poznámka
- Maximální hloubka přístrojových polic = hloubka skříně - 200 mm
- Vhodné pro
- Hloubka: > 600 mm
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,7 kg
- Brutto hmotnost
- 0,78 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 2,8 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177438576
- ETIM 9
- EC000322
- ECLASS 8.0
- 27400604
- Popis výrobku
- Nosič kabelů s závěsy pro
- Dokumentace
- Návod