Pro neklouzavou fixaci komponent, svorníky se šroubují do podélných otvorů kontaktní plochy přístrojových polic, jsou díky tomu plynule nastavitelné a lze je přizpůsobit každému zařízení.
- Obj. č.:
- DK 7115000
- Popis výrobku
- Pro zabezpečení součástí proti klouzání. Čepy se šroubují do podélných otvorů na využitelné ploše přístrojových polic. Lze je tak plynule přestavovat a přizpůsobit každému přístroji.
- Materiál
- Ocel
- Povrch
- Chromátováno
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 0,16 kg
- Brutto hmotnost
- 0,192 kg
- Číslo celní sazby
- 73181535
- EAN
- 4028177124981
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Fixovací čepy pro police