- Obj. č.:
- TS 8612040
- Provedení
- Pro vnitřní montážní rovinu a k montáži na dveřích
- Popis výrobku
- Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacích šroubů
- Délka
- 390 mm
- Vhodné pro šířku dveří
- 500 mm
- Možnosti montáže
- Na vertikální profil skříně TS, VX SE: na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu, s výškovým přesazením
- Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
- V TP přes lištu pro vnitřní vybavení: na šířku, pro vnější montážní rovinu
- Jako montážní sada pro přístrojové police v TS, VX SE, k jednoduchému zavěšení a zajištění
- Montážní pokyn
- Při montáži do TP je nutná lišta pro vnitřní vybavení
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX SE
TP
PC
IW
Šířka/hloubka: 400 mm
- Balení
- 4 ks
- Netto hmotnost
- 1,6 kg
- Brutto hmotnost
- 1,75 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 6,7 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177212077
- ETIM 9
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
-
TS systémové chassis, 17 x 73 mm, pro vnitřní montážní rovinu: pro Š/H: 400 mm, pro šířku dveří: 500 mm, délka 390 mm