TS systémové chassis 17 x 73 mm

Obj. č.: TS 8612120

Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.

Obj. č.:
TS 8612120
Provedení
Pro vnější montážní rovinu
Popis výrobku
Pro univerzální konstrukci nebo dílčí montáž. Jednoduché zavěšení do otvorů TS a zajištění.
Materiál
Ocelový plech
Povrch
Pozinkovaný
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacích šroubů
Délka
1 140 mm
Možnosti montáže
Na vertikální profil skříně TS, VX SE: na vnitřní montážní rovině, po celém obvodu, s výškovým přesazením
Na horizontálním profilu skříně VX SE nahoře, na hloubku
V TP přes lištu pro vnitřní vybavení: na šířku, pro vnější montážní rovinu
Jako montážní sada pro přístrojové police v TS, VX SE, k jednoduchému zavěšení a zajištění
Montážní pokyn
Při montáži do TP je nutná lišta pro vnitřní vybavení
Vhodné pro
Typ skříně: VX SE
TP
PC
IW
Šířka/hloubka: 1.200 mm
Balení
4 ks
Netto hmotnost
4,876 kg
Brutto hmotnost
5,133 kg
Číslo celní sazby
73269098
EAN
4028177212121
ETIM 9
EC002625
ECLASS 8.0
27189234
Popis výrobku
TS systémové chassis, 17 x 73 mm, pro vnější montážní rovinu: Š/H: 1200 mm, délka 1140 mm
Datové listy
Technika v detailu