Montážní sada pro přístrojové police a zásuvky, hloubkově variabilní.
- Obj. č.:
- DK 7063850
- Popis výrobku
- Montážní sada se přišroubuje podle vzdálenosti dvou rovin 482,6 mm (19") na hloubku mezi zalomené profilové lišty nebo profilové lišty tvaru L nebo 482,6 mm (19") montážní rám.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Vzdálenost mezi rovinami
- 550 ‐ 850 mm
- Montážní rozměry
- Installation depth for components: 482,6 mm
Montážní šířka pro komponenty: 19" - Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 1,852 kg
- Brutto hmotnost
- 2,052 kg
- Číslo celní sazby
- 83024900
- EAN
- 4028177147614
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- Vodící lišty do 19'' pro
- Dokumentace
- Informační leták