Příslušenství

EMC

Ochranu standardního skříňového rozváděče proti elektrickým, magnetickým a elektromagnetickým polím lze dále zvýšit pomocí systémového příslušenství. Opatření představuje zlepšení odstínění optimálním vyrovnáním potenciálů nebo propojením odstínění kabelů co nejblíže místu vstupu kabelu.

EMC

EMC stínicí svorka

Rychlá montáž bez nářadí: EMC stínicí svorka se přitlačí ke stínění kabelu a zahákne za lištu, změnu průměru zcela kompenzuje pružina.

EMC

Lišta pro EMC stínící svorky a k odlehčení tahu

Kombinovaná lišta k odlehčení tahu a vytvoření EMC kontaktního spoje zavedených kabelů.

EMC

Stínící těsnění EMC pro VX

K odstínění místa řadového spojení ve spojení se spojkou řadového spojení zvenčí, dle požadavků EMC.

EMC

EMC těsnění do dělicí stěny

Pro optimální zapojení kontaktů u EMC rozváděčových systémů s řadovým spojením a použití pozinkované dělicí stěny.

EMC

Podlahový plech EMC pro VX

Pro stíněné kabely o průměru max. 20 mm. Kombinovaný kontaktní spoj EMC a fixace kabelu vytváří nízkoodporový kontaktní spoj mezi stíněním kabelu a podlahovým...

EMC

Kontaktní fréza

Umožňuje připravit kontaktní místo v souladu s požadavky EMC, např. pro ploché uzemňovací pásky.

EMC

Kabelové průchodky EMC

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

EMC

Kontaktní lak

Brání korozi nechráněných kovových kontaktních míst.

EMC

EMC stínicí lišta

Z pásové oceli s antikorozním nátěrem, průřez 75 mm², pro spojení stínění kabelů.

EMC

EMC uzemňovací příchytky

Lze použít k propojení stínění kabelů na montážní desku buď přímo u spotřebiče, nebo provozního zařízení.

EMC

Podlahový plech EMC

Pro stíněné kabely o průměru max. 20 mm v kombinaci se sériovými plechovými podlážkami.

EMC

EMC těsnění do dělicí stěny pro VX

U řadově spojených systémů rozváděčových skříní EMC a při použití pozinkované dělicí stěny zajistí toto těsnění optimální kontaktní spoj a...