K odstínění místa řadového spojení ve spojení se spojkou řadového spojení zvenčí, dle požadavků EMC.
- Obj. č.:
- VX 8800695
- Popis výrobku
- K odstínění místa řadového spojení ve spojení se spojkou řadového spojení zvenčí, dle požadavků EMC.
- Rozsah dodávky
- 1 role = 8 m
- Délka
- 8 000 mm
- Rozměry
- Šířka: 40 mm
Délka: 8.000 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,133 kg
- Číslo celní sazby
- 40081100
- EAN
- 4028177947238
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX EMC stínící těsnění
- Dokumentace
- Informační leták