U řadově spojených systémů rozváděčových skříní EMC a při použití pozinkované dělicí stěny zajistí toto těsnění optimální kontaktní spoj a stínění.
- Obj. č.:
- VX 4348500
- Popis výrobku
- U řadově spojených systémů rozváděčových skříní EMC a při použití pozinkované dělicí stěny zajistí toto těsnění optimální kontaktní spoj a stínění.
- Materiál
- Pěnové PU těsnění, které je po celém obvodu opatřeno elektricky vodivou vnější vrstvou
- Rozsah dodávky
- 2 svislé profily po 1891 mm
2 vodorovné profily po 741 mm - Rozměry
- Šířka: 10 mm
Výška: 28 mm
Délka: 5.260 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,2 kg
- Brutto hmotnost
- 0,7 kg
- Číslo celní sazby
- 40081100
- EAN
- 4028177947221
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- EMC těsnění do dělicí stěny pro VX
- Dokumentace
- Informační leták