Kombinovaná lišta k odlehčení tahu a vytvoření EMC kontaktního spoje zavedených kabelů.
- Obj. č.:
- SZ 2388850
- Provedení
- Profilová lišta tvaru C k upevnění kabelových příchytek
Výřezy ve tvaru T v rastru 40 mm pro uchycení kabelů kabelovými stahovacími pásky - Popis výrobku
- Kombinovaná lišta k odlehčení tahu a vytvoření EMC kontaktního spoje zavedených kabelů.
- Výhody
- Vytvoření dodatečného kontaktního spojení pomocí stávajících otvorů (Ø 9 mm) na levé a pravé straně lišty
- Připraveno na montáž EMC stínicí svorky bez použití nářadí
- Materiál
- Hliníkový protlačovaný profil
- Povrch
- Pasivováno bez použití chromu
- Rozsah dodávky
- 1 lišta
2 třmenové držáky
Včetně upevňovacího materiálu - Délka
- 753 mm
- Možnosti montáže
- na horizontální/vertikální profil skříně
- na montážní desce, lze namontovat i bez třmenového držáku
- Vhodné pro
- Typ skříně: VX
TS
Šířka: = 800 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,63 kg
- Brutto hmotnost
- 0,68 kg
- Číslo celní sazby
- 76042990
- EAN
- 4028177698925
- ETIM 9
- EC002625
- ETIM 8
- EC002625
- ECLASS 8.0
- 27189234
- Popis výrobku
- SZ Lišta, pro EMC stínící svorky a k odlehčení tahz, pro šířku 800 mm
- Dokumentace
- Informační leták