Rychlá montáž bez nářadí: EMC stínicí svorka se přitlačí ke stínění kabelu a zahákne za lištu, změnu průměru zcela kompenzuje pružina.
- Obj. č.:
- SZ 2388200
- Popis výrobku
- Upevnění bez nutnosti použití nářadí: EMC stínicí svorka se přitlačí ke stínění kabelu a zahákne za lištu. Změny průměru jsou plně vyrovnávány pružinou EMC stínicí svorky.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Průměr stínění (min.)
- 10 ‐ 20 mm
- Balení
- 10 ks
- Netto hmotnost
- 0,33 kg
- Brutto hmotnost
- 0,361 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,4 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177318250
- ETIM 9
- EC002020
- ETIM 8
- EC002020
- ECLASS 8.0
- 27141150
- Popis výrobku
- SZ EMC stínící svorka, pro průměr stínění 10-20 mm
- Dokumentace
- Informační leták