Kabelové průchodky EMC

Obj. č.: SZ 2843160

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Obj. č.:
SZ 2843160
Provedení
Kabelové průchodky s metrickým závitem
Popis výrobku
Kabelový plášť může být na kontaktním místě buď přerušen, nebo ve skříni kompletně odstraněn. Odstínění kabelů ve skříni zůstává zachováno. Kontramatice, která je součástí dodávky, se při utahování sama zařízne do vrstvy nátěru ploch rozvaděče, čímž vznikne vodivý spoj.
Materiál
Mosaz
Těsnění: CR/NBR
Povrch
Poniklováno
Poznámka
Minimální průměr stínění = průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště
Min. průměr kabelu
4,5 mm
Max. průměr kabelu
10 mm
Stupeň krytí IP 69K
IP 69K
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 68
Průměr stínění (min.)
3 mm
Type rating podle UL 50E
Type 4X
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,15 kg
Brutto hmotnost
0,157 kg
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177232808
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
SZ Kabelové průchodky EMC, s metrickým závitem, velikost: M16
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
VDE
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Informační leták