Kabelové průchodky EMC

Obj. č.: SZ 2843200

Integrované upínací lamely zajišťují spolehlivý přítah a odlehčení od tahu šetrné ke kabelům.

Obj. č.:
SZ 2843200
Provedení
Kabelové průchodky s metrickým závitem
Popis výrobku
Kabelový plášť může být na kontaktním místě buď přerušen, nebo ve skříni kompletně odstraněn. Odstínění kabelů ve skříni zůstává zachováno. Kontramatice, která je součástí dodávky, se při utahování sama zařízne do vrstvy nátěru ploch rozvaděče, čímž vznikne vodivý spoj.
Materiál
Mosaz
Těsnění: CR/NBR
Povrch
Poniklováno
Poznámka
Minimální průměr stínění = průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště
Min. průměr kabelu
6 mm
Max. průměr kabelu
12 mm
Stupeň krytí IP 69K
IP 69K
Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
IP 68
Průměr stínění (min.)
5 mm
Type rating podle UL 50E
Typ 1
Type 4
Type 4X
Typ 12
Typ 13
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,17 kg
Brutto hmotnost
0,2 kg
Číslo celní sazby
74198090
EAN
4028177247031
ETIM 9
EC000441
ETIM 8
EC000441
ECLASS 8.0
27149109
Popis výrobku
SZ Kabelové průchodky EMC, s metrickým závitem, velikost: M20
Certifikáty
UR + C-UR (recognized)
VDE
Prohlášení
Prohlášení o shodě
Prohlášení o shodě UK
Dokumentace
Informační leták