- Obj. č.:
- SZ 2843320
- Provedení
- Kabelové průchodky s metrickým závitem
- Popis výrobku
- Kabelový plášť může být na kontaktním místě buď přerušen, nebo ve skříni kompletně odstraněn. Odstínění kabelů ve skříni zůstává zachováno. Kontramatice, která je součástí dodávky, se při utahování sama zařízne do vrstvy nátěru ploch rozvaděče, čímž vznikne vodivý spoj.
- Materiál
- Mosaz
Těsnění: CR/NBR
- Povrch
- Poniklováno
- Poznámka
- Minimální průměr stínění = průměr kabelu po odečtení tloušťky vnějšího pláště
- Min. průměr kabelu
- 15 mm
- Max. průměr kabelu
- 21 mm
- Stupeň krytí IP 69K
- IP 69K
- Stupeň krytí IP dle normy IEC 60 529
- IP 68
- Průměr stínění (min.)
- 10 mm
- Type rating podle UL 50E
- Typ 1
- Type 4
- Type 4X
- Typ 12
- Typ 13
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,1 kg
- Brutto hmotnost
- 0,1 kg
- Číslo celní sazby
- 74198090
- EAN
- 4028177233676
- ETIM 9
- EC000441
- ETIM 8
- EC000441
- ECLASS 8.0
- 27149109
- Popis výrobku
-
SZ Kabelové průchodky EMC, s metrickým závitem, velikost: M32