Z pásové oceli s antikorozním nátěrem, průřez 75 mm², pro spojení stínění kabelů.
- Obj. č.:
- PS 2413550
- Popis výrobku
- Z pásové oceli s antikorozním nátěrem, průřez 75 mm², pro spojení stínění kabelů.
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Délka
- 550 mm
- Počet přípojek
- 16
- Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,42 kg
- Brutto hmotnost
- 0,46 kg
- Číslo celní sazby
- 73269098
- EAN
- 4028177163287
- ETIM 9
- EC000329
- ETIM 8
- EC000329
- ECLASS 8.0
- 27400605
- Popis výrobku
- PS EMC stínící lišta, délka 550 mm
- Dokumentace
- Informační leták