Lze použít k propojení stínění kabelů na montážní desku buď přímo u spotřebiče, nebo provozního zařízení.
- Obj. č.:
- SZ 2367160
- Popis výrobku
- Příchytky lze použít k propojení stínění kabelů na montážní desku buď přímo u spotřebiče, nebo provozního zařízení.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Velikost
- 16 mm
- Poznámka k obj. č.
- 1 upevňovací patka
- Balení
- 50 ks
- Netto hmotnost
- 0,3 kg
- Brutto hmotnost
- 0,339 kg
- PCF/VE (Cradle-to-Gate)
- 1,3 kg CO2 eq (Cat B)
- Upozornění ke třídě PCF
- Kategorie B: hodnota PCF (Cradle-to-Gate) vypočtená přibližně na základě hmotnosti produktu a vlastního prohlášení
- Číslo celní sazby
- 73182900
- EAN
- 4028177163256
- ETIM 9
- EC000127
- ETIM 8
- EC000127
- ECLASS 8.0
- 23159090
- Popis výrobku
- SZ EMC uzemňovací příchytky, velikost: 16 mm