Těsnění je po celém svém vnějším obvodě opatřeno elektricky vodivou vrstvou pro řadové spojení rozváděčových systémů.
- Obj. č.:
- TS 8800690
- Popis výrobku
- Pro řadové spojení rozváděčových skříní. Těsnění je po celém svém vnějším obvodu opatřeno elektricky vodivou vrstvou.
- Délka
- 2 000 mm
- Rozměry
- Šířka: 6,3 mm
Výška: 6,3 mm
Délka: 2.000 mm - Balení
- 3 ks
- Číslo celní sazby
- 40081100
- EAN
- 4028177249967
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS EMC těsnění řadového spojení pro TS, průřez 6,3×6,3 mm, 3 kusy, každý o délce 2 m
- Dokumentace
- Informační leták