Pro optimální zapojení kontaktů u EMC rozváděčových systémů s řadovým spojením a použití pozinkované dělicí stěny.
- Obj. č.:
- SZ 4348000
- Popis výrobku
- Při řadovém spojení rozváděčových skříní EMC a při použití pozinkované dělicí stěny slouží toto těsnění k vytvoření optimálního kontaktního spoje.
- Materiál
- Pěnové PU těsnění, které je po celém obvodu opatřeno elektricky vodivou vnější vrstvou
- Rozsah dodávky
- 1 role
- Rozměry
- Šířka: 12,7 mm
Výška: 12,7 mm
Délka: 5,3 m - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 0,18 kg
- Brutto hmotnost
- 0,182 kg
- Číslo celní sazby
- 40081100
- EAN
- 4028177099418
- ETIM 9
- EC002620
- ETIM 8
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- SZ EMC těsnení pro dělící stěny, délka 5300 mm