EMC bočnice pro TS

Obj. č.: TS 8106750

Obj. č.:
TS 8106750
Výhody
Automatické vyrovnání potenciálu přes upevňovací prvky
Vysoká ochrana EMC pomocí speciálního těsnění EMC
Snadné umístění díky pomocným závěsům
Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
Změna výrobku
Mezi výhody patří lepší antikorozní vlastnosti a rovnoměrnější stříbrný povrch.
Materiál
Ocelový plech, 1,5 mm
Povrch
se zinko-hořčíkovým nátěrem
Na vnější straně s práškovým nástřikem
Barva
RAL 7035
Rozsah dodávky
Včetně upevňovacího materiálu
Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
IP 54
Základní materiál
Ocelový plech
Vhodné pro
Typ skříně: TS 8
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm
Balení
2 ks
Netto hmotnost
28 kg
Brutto hmotnost
29,2 kg
Číslo celní sazby
94039910
EAN
4028177475755
ECLASS 8.0
27189264
Popis výrobku
TS EMC bočnice, pro TS, pro ŠxH: 2000x600 mm, ocelový plech