- Obj. č.:
- TS 8108.750
- Výhody
- Automatické vyrovnání potenciálu přes upevňovací prvky
- Vysoká ochrana EMC pomocí speciálního těsnění EMC
- Snadné umístění díky pomocným závěsům
- Uzemňovací svorníky s kontaktní ploškou
- Product modification
- Mezi výhody patří lepší antikorozní vlastnosti a rovnoměrnější stříbrný povrch.
- Materiál
- Ocelový plech, 1,5 mm
- Povrch
- se zinko-hořčíkovým nátěrem
Na vnější straně s práškovým nástřikem
- Barva
- RAL 7035
- Rozsah dodávky
- Včetně upevňovacího materiálu
- Stupeň krytí IP dle normy EN 60 529
- IP 54
- Základní materiál
- Ocelový plech
- Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 800 mm
- Balení
- 2 ks
- Netto hmotnost
- 37,4 kg
- Brutto hmotnost
- 38,6 kg
- EAN
- 4028177499034
- ECLASS 8.0
- 27189264
- Popis výrobku
-
TS EMC bočnice, pro TS, pro ŠxH: 2000x800 mm, ocelový plech