Sada pro oblasti zemětřesení pro dovybavení systémů řadových skříní TS 8.
- Obj. č.:
- TS 8613860
- Popis výrobku
- Rozváděčová skříň Rittal TS 8 8806.500 ve spojení s příslušným podstavcem výšky 100 mm z ocelového plechu již ve standardním provedení splňuje požadavky podle Telcordia GR-63-CORE pro zóny ohrožené zemětřesením 1, 2 a 3. Tyto zkoušky je třeba chápat jako srovnávací měřítko pro zákaznická řešení, jelikož certifikace prázdných skříní není možná. Pro zónu ohroženou zemětřesením 4 lze skříně TS 8 vybavit sadou pro zemětřesení ve spojení s komfortní rukojetí a podstavcem pro zemětřesení.
- Oblasti použití
- Splňuje požadavky na zónu zemětřesení 4 podle Bellcore
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Rozsah dodávky
- 2 boční výztuhy, dole
vždy 2 ks šikmých vzpěr, po stranách
8 ks rohových vyztužení
Díly pro fixaci a zesílení montážní desky včetně upevňovacího materiálu - Vhodné pro
- Typ skříně: TS 8
Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 21,839 kg
- Brutto hmotnost
- 22,988 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177413580
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- TS Sada pro zemětřesení, ŠxVxH: 800x2000x60 mm