Sada pro zemětřesení k vybavení systému řadových skříní VX.
- Obj. č.:
- VX 8618600
- Popis výrobku
- Dodatečná sada pro zemětřesení pro VX.
- Materiál
- Ocelový plech
- Povrch
- Pozinkovaný
- Poznámka
- Řadová skříň VX 8806.000 byla testována s vestavbami o hmotnosti 500 kg na montážní desce včetně bočnic, sady pro zemětřesení, podstavce pro zemětřesení a komfortní rukojeti a splňuje požadavky dle Telcordia GR-63-CORE zóna 4.
- Vhodné pro
- Šířka: = 800 mm
Výška: = 2.000 mm
Hloubka: = 600 mm - Balení
- 1 ks
- Netto hmotnost
- 20,4 kg
- Brutto hmotnost
- 21,38 kg
- Číslo celní sazby
- 94039910
- EAN
- 4028177927032
- ETIM 9
- EC002620
- ECLASS 8.0
- 27189261
- Popis výrobku
- VX Sada pro zemětřesení, ŠxVxH: 800x2000x600 mm
- Dokumentace
- Návod
- White Paper