Uzemňovací vodiče

Obj. č.: SZ 2565050

Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení s dokonalým kontaktem: s kabelovými oky v provedení M6 a M8, vhodnými pro uzemňovací šrouby, délkově optimalizované a připravené k montáži.

Obj. č.:
SZ 2565050
Popis výrobku
Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení s dokonalým kontaktem.
Výhody
S kabelovými oky v provedení M6 a M8, vhodnými pro uzemňovací šrouby
Délkově optimalizované a připravené k montáži
Průřez
10 mm²
Připojení
M6 – M6
Možnosti montáže
Možnosti připojení KX: dveře/kryt M6, skříňka M6, montážní deska M6
Poznámka
Dodržujte montážní návod nebo brožuru o ochranném vodiči příslušného systému skříně.
Rozměry
Délka: 350 mm
Balení
5 ks
Netto hmotnost
0,2 kg
Brutto hmotnost
0,207 kg
Číslo celní sazby
85444290
EAN
4028177950177
ETIM 9
EC002809
ETIM 8
EC002809
ECLASS 8.0
27062302
Popis výrobku
SZ Zemnicí pásek, připojení: M6-M6, pro průřez 10 mm², délka: 350 mm
Dokumentace
Informační leták