Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení s dokonalým kontaktem: s kabelovými oky v provedení M6 a M8, vhodnými pro uzemňovací šrouby, délkově optimalizované a připravené k montáži.
- Obj. č.:
- SZ 2568500
- Popis výrobku
- Pro vytvoření bezpečného uzemňovacího spojení s dokonalým kontaktem.
- Výhody
- S kabelovými oky v provedení M6 a M8, vhodnými pro uzemňovací šrouby
- Délkově optimalizované a připravené k montáži
- Průřez
- 16 mm²
- Připojení
- M8 – M8
- Možnosti montáže
- Možnosti připojení AX: dveře/kryt M8, skříň M8, montážní deska M8
- Možnosti připojení VX: dveře/kryt M8, skříň M8, montážní deska M8, bočnice M8, podlahový plech M8
- Poznámka
- Dodržujte montážní návod nebo brožuru o ochranném vodiči příslušného systému skříně.
- Rozměry
- Délka: 600 mm
- Balení
- 5 ks
- Netto hmotnost
- 0,515 kg
- Brutto hmotnost
- 0,518 kg
- Číslo celní sazby
- 85444290
- EAN
- 4028177995307
- ETIM 9
- EC000839
- ETIM 8
- EC000839
- ECLASS 8.0
- 27062302
- Popis výrobku
- SZ uzemňovací vodič, připojení: M8-M8, pro průřez 16 mm², D: 600 mm